UNITRONIC® BUS ASI
Провода AS-INTERFACE для сетевых систем в пространстве поля
Обмен данными на уровне датчик/исполнительный механизм. Безгалогеновый (резина), допуск UL (версия ПВХ), устойчивый к воздействию масла (версия TPE). Температурный диапазон от -40 °C до +90 °C
"LD" = Long Distance (дальняя связь)
Преимущества
- Новый кабель BUS ASI LD 2 x 2.5 мм² (Long Distance) позволяет соединять модули, удаленные на еще большие расстояния. Дополнительное энергопотребление для AS-I можно сэкономить. Кабели BUS ASI LD совместимы с типами сеч. 1.5 мм².
- Кабели в резиновой оболочке без галогенов
Области применения
- Обмен данными на уровне датчик/исполнительный механизм
- UNITRONIC® Fieldbus
разводка кабелей S/A (датчик/исполнительный механизм) - Для неподвижного применения, а также для монтажа с ограниченной подвижностью при условии отсутствия растягивающих нагрузок
- Типы кабелей в оболочке из TPE маслостойкие и могут применяться во влажных средах, где на кабели воздействуют смазочно-охлаждающие жидкости.
Характеристики
- Передача данных и электроэнергии осуществляется по неэкранированным, геометрически кодированным двухжильным плоским кабелям.
- Соединение жил кабеля с модулями ASI осуществляется посредством технологии протыкания.
- Подключение датчиков к модулям ASI (модуль связи) осуществляется посредством круглых кабелей (соединительных кабелей).
Norm references / Approvals
- Кабели для интерфейса AS-I соответствуют европейскому стандарту EN 50295 и международному стандарту IEC 62026-2.
- ПВХ A-версии с сертификатом UL/CSA (CMX)
- UL/CSA-типы: с сертификацией CMG c(UL)us или (UL)CL2 или AWM 300 B FT4
Конструкция
- Жила: из тонких медных лужёных проволок
- Изоляция жил (голубая и коричневая)
- Материал оболочки: резина (G), безгалогеновый термопластичный эластомер (TPE) ПВХ
- Outer sheath: yellow (RAL 1023), black (RAL 9005), red (RAL 3000), grey
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
- Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных
Рабочее пиковое напряжение
- желтый: 300 В (не для силовых цепей)
черный: 300 В (не для силовых цепей)
красный: 300 В
Сопротивление жилы
- 1,5 мм²: макс. 13,7 Oм/км
- 2,5 мм²: макс. 8,21 Oм/км
Минимальный радиус изгиба
- Неподвижное применение: 12 мм
- Подвижное применение: 24 мм
Испытательное напряжение
- Жила/жила: 2000 В
Tемпературный диапазон
- зависит от материала наружной оболочки:
ПВХ: от -30 до +90 °C
другие материалы:
от -40 до +85 °C - При монтаже:
ПВХ от -20 до +90 °C
другие материалы:
от -30 до +85 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Lapp Kabel является членом международной ассоциации пользователей AS
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.