Инструмент для удаления оболочки AS-I STRIP Pro
Немецкий инструмент для удаления изоляции с кабелей шины/кабелей, для тяжелых изоляционных материалов ТПЭ и ПУР
Преимущества
- Автоматическая регулировка лезвий
- Без повреждения жилы
Области применения
- Для кабелей ASI с оболочкой из ПВХ, ТПЭ и ПУР
Характеристики
- Прочный корпус инструмента из полиамида, усиленного стекловолокном
- Специальная форма лезвий
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для зачистки кабеля
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000163
- Описание класса ETIM 6.0: Инструмент для удаления изоляции/оболочки
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.