EPIC® DATA PB Sub-D FC
PROFIBUS соединитель Fast Connect для быстрого монтажа
Соединитель PROFIBUS Sub-D, Fast Connect, интегрированное шинное окончание, опционально: диагностический светодиод / интерфейсы, кабельный вывод 35°/90°/180°
- Новый инновационный тип подключения, подходящий для однопроволочных и многопроволочных жил (версии 90° и 180°)
- Версии со вторым интерфейсом Sub-D
- Со светодиодными индикаторами
Преимущества
- Быстрый монтаж благодаря технологии Fast Connect ('FC')
- датчик/актуатор
- Нет теряющихся частей
- Визуальный контроль соединения шины
- Замыкающий интегрированный резистор можно переключать
Характеристики
- Полностью соответствует требованиям стандартов рынка
- Максимальная скорость передачи данных 12 Мбит/с
- Максимальный потребляемый ток 12,5 mA(с LED 35 mA)
- Напряжение питания 4.75 - 5.25 В постоянного тока(поступает от терминала)
- Замыкающий резистор в положении "ON" - исходящий BUS-кабель отключен
Norm references / Approvals
- IEC 61158, IEC 61784
- UL File No. E331560
Конструкция
- Штекер Sub-D, 9-конт., фиксирующие винты 4-40 UNC
- Повышенная электромагнитная совместимость (ЭМС) за счет металлизированного корпуса
- Макс. диаметр кабеля: 8 мм
- Исполнения с дополнительным Sub-D интерфейсом для программирования/диагностики ('PG')
- Версия со светодиодными индикаторами: работа шины - (зелёный), передача станций - (синий), выходное сопротивление включено - (оранжевый)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
- ETIM 5.0 Class-Description: D-Sub соединитель
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001132
- Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель D-Sub
Размеры
- 95 мм x 70 мм x 17 мм - 35°
72 мм x 40 мм x 17 мм - 90°
70 мм x 35 мм x 17 мм - 180° - (ДхШхВ)
Вид соединения
- Fast Connect
Класс защиты
- IP 20
Выходное сопротивление
- 150 Ω
Интерфейсы
- Гнездо Sub-D, 9-конт.
стандартный кабель PROFIBUS FC, Ø 0,64 мм
Допустимые условия окружающей среды
- Рабочая температура: -25°C to +85°C
- *The max. temperature for UL is 60 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.