EPIC® DATA PB Sub-D PRO
PROFIBUS штекерные соединители цельнометаллические, M12 соединение/пружинное соединение
Прочные соединители для кабелей передачи данных D-Sub (9-контактные) для шины PROFIBUS DP, цельнометаллический корпус, экранирование 360°, версия с оптимизированной защитой от электромагнитных помех, с резьбой М12
- Для тяжёлых механических нагрузок
- Надежная защита от электромагнитных помех
Преимущества
- Оптимальная электромагнитная совместимость
- Прочный материл корпуса для суровых условий эксплуатации
- Нет теряющихся частей
- Экономия времени за счёт быстрой установки (Plug & Play)
- Замыкающий интегрированный резистор можно переключать
Характеристики
- Расширенный температурный диапазон
- Высокая механическая стойкость
- Минимальное затухание при передаче
- Максимальная скорость передачи данных 12 Мбит/с
- Напряжение питания 4.75 - 5.25 В постоянного тока(поступает от терминала)
Norm references / Approvals
- IEC 61158, IEC 61784
Конструкция
- Штекер Sub-D, 9-конт., фиксирующие винты 4-40 UNC
- 360° экранирование благодаря металлическому корпусу (ZnAl)
- С дополнительным Sub-D портом для программирования/диагностики 'PG'(35° и 90° исполнение)
- С ЭМС защитой соединения (PG порт)
- M12 версия: 5-конт. штекер, M12 B-кодировка
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
- ETIM 5.0 Class-Description: D-Sub соединитель
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001132
- Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель D-Sub
Размеры
- См. техпаспорт
Вид соединения
- M12 или проужинное соединение
Класс защиты
- IP 30
Выходное сопротивление
- 150 Ω
Интерфейсы
- Гнездо Sub-D, 9-конт.
зажим для однопроволочной жилы / M12, кодировка B - 0,08 - 0,5 mm² (AWG28 - AWG14)
Диаметр кабеля: 8 - 9 мм
Допустимые условия окружающей среды
- Рабочая температура: -20°C to +70°C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.