EPIC® DATA CAN Sub-D PRO
Цельнометаллический CAN Bus штекерный соединитель
Прочные соединители для кабелей передачи данных D-Sub (9-контактные) для шины CAN, цельнометаллический корпус, экранирование 360°, версия с оптимизированной защитой от электромагнитных помех, с резьбой М12 или пружинного типа
- Надежная защита от электромагнитных помех
- Для кабелей диаметром до 10 мм
Преимущества
- Высокая универсальность благодаря расширенному диапазону крепления кабеля
- Экономия благодаря быстрому и простому монтажу
- Прочный материл корпуса для суровых условий эксплуатации
- Для среды с повышеными ЭМС требованиями
Характеристики
- Расширенный температурный диапазон
- Высокая механическая стойкость
- Минимальное затухание при передаче
- Интегрированно BUS-прерывание
- Sub-D: Низкий сигнал CAN = вывод 2, высокий сигнал CAN = вывод 7, земля CAN = вывод 3, земля = вывод 6 (только для варианта 90°), CAN V+ = вывод 9 (только для варианта 90°) (экран = корпус)
Конструкция
- Штекер Sub-D, 9-конт., фиксирующие винты 4-40 UNC
- 360° экранирование благодаря металлическому корпусу (ZnAl)
- Внешние клеммы для кабеля (7-10 мм)
- 90° исполнение: С дополнительным SUB-D портом для программирования/диагностики ("PG")
- 90° исполнение: PG порт с неразъёмной ЭМС SUB-D защитой
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
- ETIM 5.0 Class-Description: D-Sub соединитель
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001132
- Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель D-Sub
Размеры
- 63 x 45 x 18 - 90°81 x 36 x 15 - 180°
- (ДхШхВ)
Вид соединения
- Винтовое соединение
Класс защиты
- IP 30
Выходное сопротивление
- 120 Ω
Интерфейсы
- CAN-Bus station:
D-SUB socket, 9-pin
CAN-Bus cable:
- screw terminals for wires 0.14 - 0.5 mm²
Допустимые условия окружающей среды
- Рабочая температура: -20°C to +70°C
- DeviceNet – зарегистрированная торговая марка организации пользователей ODVA
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.