Инструмент для удаления оболочки DATA STRIP
Инструмент для удаления изоляции и разборки сигнальных, телефонных кабелей, кабелей AV, кабелей управления и передачи данных, изготовленных из меди или стекловолокна, прочный, удобный в использовании
Преимущества
- Точность регулировки обеспечивается диском с 9-ю позициями
- Простое обслуживание: легкое сжатие инструмента открывает отверстие для ввода кабеля, затем поверните инструмент, снимите оболочку, откройте инструмент и достаньте удалённую оболочку
- Легкий и удобный дизайн позволяет крепить изделие на пояс или карман брюк
- Долгий срок службы — испытан для 50 000 операций по зачистке изоляции
- Высокая безопасность для пользователя благодаря округлой форме
Области применения
- Точный инструмент для удаления оболочки с сигнальных, телефонных, аудиокабелей, кабелей управления и передачи данных с медными жилами, а также с оптическим волокном
- Легко снимает изоляцию с множильного кабеля передачи данных и волоконно-оптического кабеля диаметром до 11 мм (также силового кабеля с ПВХ изоляцией)
- Изделие несовместимо с полиуретаном
Характеристики
- Для размеров до 1.00 мм (0,04") с шагом 0.1 мм:9=1.0 мм8= 0.9 мм7= 0.8 мм6= 0.7 мм5= 0.6 мм4= 0.5 мм3= 0.4 мм²= 0.3 мм1= 0.2 мм
Примечание
- Положение "х" на диске позволяет закрыть инструмент, чтобы быстро и безопасно произвести замену использованного лезвия на новое
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-Description: Инструмент для зачистки кабеля
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000163
- Описание класса ETIM 6.0: Инструмент для удаления изоляции/оболочки
Общее
- Толщина изоляции: до 1 мм
Диаметр
- Для наружного диаметра: 2,5-11 мм
Вес
- 28 rp.
Длина
- Dimensions:
L 90.5 x W 39.5 x H 19 mm
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.