UNITRONIC® FD CP plus A

Shielded High-Performance PUR Chain/ Track cable - AWM/Rec. per CSA/ NFPA 79

UNITRONIC® FD CP plus A — экранированный, особо гибкий малоемкостный кабель передачи данных в полиуретановой оболочке для сложных буксируемых кабельных цепей, AWM/допуск по UL для США и Канады

  • Chain/Track: High Performance + Cold flexible
  • С низкой ёмкостью
  • Без галогенов

Машиностроение, промышленное оборудованиеВетроэнергетикаПодходит для применения вне помещенийВысокая стойкость к воздействию химических веществБез галогеновМорозостойкиеМеханическая стойкостьМаслостойкийДля буксируемых кабельных цепейЭМССтойкий к торсионным нагрузкамTorsion loadСтойкий к УФ-лучам

CERUC_RUFire

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмWeight (kg/km)
11139626
2 x 0.144,311,233
11139600
3 x 0.144,514,136
11139601
4 x 0.144,815,540
11139602
5 x 0.145,118,345
11139603
7 x 0.145,727,851
11139604
10 x 0.146,739,359
11139605
14 x 0.146,845,362
11139606
18 x 0.147,454,1118
11139607
25 x 0.148,968,4157
11139608
2 x 0.254,714,938
11139609
3 x 0.254,918,845
11139610
4 x 0.255,321,352
11139611
5 x 0.255,63169
11139612
7 x 0.256,439,676
11139613
10 x 0.257,653,998
11139614
14 x 0.257,964,2120
11139615
18 x 0.258,678,4142
11139616
25 x 0.2510,4101213
11139617
2 x 0.345,118,140
11139618
3 x 0.345,428,750
11139619
4 x 0.345,835,760
11139620
5 x 0.346,239,170
11139621
7 x 0.347,152,7109
11139622
10 x 0.348,667,4147
11139623
14 x 0.348,885,8166
11139624
18 x 0.349,899,7190
11139625
25 x 0.3411,8155260

Преимущества

  • Широкий температурный диапазон для применения в экстремальных климатических условиях.
  • Оптимальная защита от воздействия электрических помех
  • Номинальное напряжение в 1000 В согласно UL-AWM во внутренней защищенной проводке (например, внутри промышленной платформы при прохождении испытаний на месте эксплуатации для получения допуска на эксплуатацию) обеспечивает возможность внутренней прокладке в непосредственной близости от соединительных кабелей с номинальным напряжением UL 1 кВ
  • В США внутри промышленного оборудования и в буксируемых кабельных цепях внутри промышленной платформы при прохождении испытаний на месте эксплуатации для получения допуска на эксплуатацию (для проверки уполномоченными огранами), согласно NFPA 79, раздел 12.9.2 (исключение 3 в разделе 12.9.2: до 1 мм2 и <16 AWG)

Области применения

  • Для применения в электрических цепях измерения, управления и регулирования
  • Sophisticated design for high-performance chain/ track use
  • For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3
  • Линейные роботы, манипуляторы
  • Подходят для применения с торсионными нагрузками, типичными для ветросиловых установок

Характеристики

  • Без содержания галогенов, с низкой емкостью, морозостойкость до -40 °C
  • Наружная оболочка из полиуретана (PUR), стойкая к порезам, раздиру, к минеральным маслам и износостойкая при применении кабелей в буксируемых кабельных цепях
  • Поверхность с низкой адгезией, устойчивая к гидролизу и микробам. Как правило, предназначен для применения вне помещений (кроме Северной Америки) благодаря устойчивости к УФ-излучению и озону
  • Огнестойкость: IEC 60332-1-2, FT2

Norm references / Approvals

  • cRUus AWM, сертифицированы UL (UL: E63634): UL-AWM-Style 21576, а также AWM II A/B I/II

Конструкция

  • Жилы из тончайших луженых медных проволок
  • Изоляция жил на основе полиолефинов
  • Обмотка лентой флис
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • Наружная оболочка из безгалогеновой смеси на основе полиуретана,
    цвет: серый (RAL 7001)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • DIN 47100, см. таблицу T9

Рабочая емкость

  • Жила/жила прим. 60 нФ/км

Индуктивность

  • прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы

  • Гибкие жилы

Применение в ветросиловых установках

  • TW-0 и TW-2, см. таблицу T0 в приложении к каталогу

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 7,5 x D
  • Неподвижное применение: 4 x D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 1500 В перем. тока
  • Жила/экран: 1500 В

Tемпературный диапазон

  • от -40 °C до +80 °C
    cRUus AWM: макс. +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.