UNITRONIC® FD CP (TP) plus A

Shielded, High-Performance PUR Chain/ Track cable with TP's and AWM/Rec. per CSA/ NFPA 79

UNITRONIC® FD CP (TP) plus A — экранированный, особо гибкий малоемкостный кабель передачи данных в полиуретановой оболочке с TP для сложных кабельных цепей, AWM/допуск по UL для США (согласно NFPA 79) и Канады

  • Chain/Track: High Performance + Cold flexible
  • С низкой ёмкостью
  • Без галогенов

Машиностроение, промышленное оборудованиеВетроэнергетикаПодходит для применения вне помещенийВысокая стойкость к воздействию химических веществБез галогеновМорозостойкиеМеханическая стойкостьМаслостойкийДля буксируемых кабельных цепейЭМССтойкий к торсионным нагрузкамTorsion loadСтойкий к УФ-лучам

CERUC_RUFire

Артикул Кол-во пар и сечение жил, мм²Наружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмWeight (kg/km)
11139501
2 x 2 x 0.145,919,442
11139502
3 x 2 x 0.146,223,447
11139503
4 x 2 x 0.146,727,159
11139504
5 x 2 x 0.147,337,468
11139505
6 x 2 x 0.147,549,491
11139506
8 x 2 x 0.148,854,8109
11139507
10 x 2 x 0.1410,160,1120
11139544
1 x 2 x 0.254,71427
11139508
2 x 2 x 0.256,63260
11139509
3 x 2 x 0.25738,472
11139510
4 x 2 x 0.257,643,285
11139511
5 x 2 x 0.258,551,592
11139512
6 x 2 x 0.258,871,8114
11139513
8 x 2 x 0.2510,374,4155
11139514
10 x 2 x 0.2511,890186
11139515
14 x 2 x 0.2512111,2219
11139541
1 x 2 x 0.345,12036
11139516
2 x 2 x 0.347,34169
11139517
3 x 2 x 0.34852101
11139518
4 x 2 x 0.348,759106
11139519
6 x 2 x 0.341086,2165
11139499
8 x 2 x 0.3411,8107,3221
11139520
10 x 2 x 0.3413,7131,1274
11139542
1 x 2 x 0.55,52247
11139521
2 x 2 x 0.58,35099
11139522
3 x 2 x 0.58,871,8130
11139523
4 x 2 x 0.59,874,4148
11139524
5 x 2 x 0.510,784,5168
11139525
6 x 2 x 0.511,399,6194
11139526
8 x 2 x 0.513,2144,3284
11139527
10 x 2 x 0.515,2176343
11139528
14 x 2 x 0.515,5215,4401
11139543
1 x 2 x 0.755,93461
11139529
2 x 2 x 0.75960112
11139530
3 x 2 x 0.759,885,7157
11139531
4 x 2 x 0.7510,793,6172
11139532
6 x 2 x 0.7512,3130,4231
11139533
8 x 2 x 0.7514,7192,2342
11139534
10 x 2 x 0.7516,7258390
11139535
14 x 2 x 0.7517316,6545
11139536
1 x 2 x 1.06,34271
11139537
2 x 2 x 1.09,973129
11139538
3 x 2 x 1.010,593,6169
11139539
4 x 2 x 1.011,8117,8204
11139540
5 x 2 x 1.013,1139237

Преимущества

  • Широкий температурный диапазон для применения в экстремальных климатических условиях.
  • Перекрестные и взаимные помехи снижены благодаря парной скрутке жил
  • Номинальное напряжение в 1000 В согласно UL-AWM во внутренней защищенной проводке (например, внутри промышленной платформы при прохождении испытаний на месте эксплуатации для получения допуска на эксплуатацию) обеспечивает возможность внутренней прокладке в непосредственной близости от соединительных кабелей с номинальным напряжением UL 1 кВ
  • В США внутри промышленного оборудования и в буксируемых кабельных цепях внутри промышленной платформы при прохождении испытаний на месте эксплуатации для получения допуска на эксплуатацию (для проверки уполномоченными огранами), согласно NFPA 79, раздел 12.9.2 (исключение 3 в разделе 12.9.2: до 1 мм2 и <16 AWG)
  • Оптимальная защита от воздействия электрических помех

Области применения

  • Для применения в электрических цепях измерения, управления и регулирования
  • Линейные роботы, манипуляторы
  • Sophisticated design for high-performance chain/ track use
  • For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3
  • Подходят для применения с торсионными нагрузками, типичными для ветросиловых установок

Характеристики

  • Без содержания галогенов, с низкой емкостью, морозостойкость до -40 °C
  • Наружная оболочка из полиуретана (PUR), стойкая к порезам, раздиру, к минеральным маслам и износостойкая при применении кабелей в буксируемых кабельных цепях
  • Поверхность с низкой адгезией, устойчивая к гидролизу и микробам. Как правило, предназначен для применения вне помещений (кроме Северной Америки) благодаря устойчивости к УФ-излучению и озону
  • Огнестойкость: IEC 60332-1-2, FT2

Norm references / Approvals

  • cRUus AWM, сертифицированы UL (UL: E63634): UL-AWM-Style 21576, а также AWM II A/B I/II

Конструкция

  • Жилы из тончайших луженых медных проволок
  • Изоляция жил на основе полиолефина, парная скрутка жил
  • Обмотка лентой флис
  • Оплётка из медных луженых проволок
  • Наружная оболочка из безгалогеновой смеси на основе полиуретана,
    цвет: серый (RAL 7001)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
  • Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод

Маркировка жил

  • DIN 47100, см. таблицу T9

Рабочая емкость

  • До 0,5 мм²: 60 нФ/км
  • До 1,0 мм²: 70 нФ/км

Индуктивность

  • прим. 0,65 мH/км

Конструкция жилы

  • Гибкие жилы

Применение в ветросиловых установках

  • TW-0 и TW-2, см. таблицу T0 в приложении к каталогу

Минимальный радиус изгиба

  • Подвижное применение: 7,5 x D
  • Неподвижное применение: 4 x D

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 1500 В перем. тока
  • Жила/экран: 1500 В

Tемпературный диапазон

  • от -40 °C до +80 °C
    cRUus AWM: макс. +80 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.