UNITRONIC® FD P plus A
High-Performance PUR Chain/ Track cable for AWM use per CSA/ NFPA 79
UNITRONIC® FD P plus: Low-frequency PUR data cable UL AWM 1000V VW-1 halogen-free highly flexible, energy/ drag chain constant flex, low capacitance, -40°C/80°C
- Chain/Track: High Performance + Cold flexible
 - С низкой ёмкостью
 - Без галогенов
 
Преимущества
- Испытаны в применении, надежны
 - Широкий температурный диапазон для применения в экстремальных климатических условиях.
 - Номинальное напряжение в 1000 В согласно UL-AWM во внутренней защищенной проводке (например, внутри промышленной платформы при прохождении испытаний на месте эксплуатации для получения допуска на эксплуатацию) обеспечивает возможность внутренней прокладке в непосредственной близости от соединительных кабелей с номинальным напряжением UL 1 кВ
 - В США внутри промышленного оборудования и в буксируемых кабельных цепях внутри промышленной платформы при прохождении испытаний на месте эксплуатации для получения допуска на эксплуатацию (для проверки уполномоченными огранами), согласно NFPA 79, раздел 12.9.2 (исключение 3 в разделе 12.9.2: до 1 мм2 и <16 AWG)
 
Области применения
- Особо гибкие кабели передачи данных в полиуретановой оболочке с продолжительным сроком службы даже в суровых климатических условиях.
 - Для применения в электрических цепях измерения, управления и регулирования
 - Sophisticated design for high-performance chain/ track use
 - For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3
 
Характеристики
- Наружная оболочка из полиуретана (PUR), стойкая к порезам, раздиру, к минеральным маслам и износостойкая при применении кабелей в буксируемых кабельных цепях
 - Благодаря устойчивости к воздействию УФ-излучения и озона по умолчанию предназначен для применения вне помещений (за исключением территорий Северной Америки)
 - Не поддерживают горение: IEC 60332-1-2 / FT2
 - Без содержания галогенов, с низкой емкостью, морозостойкость до -40 °C
 - Стойкие к адгезии, гидролизу, микробам
 
Стандарты / Сертификаты соответствия
- На основе стандарта VDE 0812
 - cRUus AWM, сертифицированы UL (UL: E63634): UL-AWM-Style 21576, а также AWM II A/B I/II
 
Конструкция
- Жилы из тончайших луженых медных проволок
 - Изоляция жил на основе полиолефинов
 - Обмотка лентой флис
 - Наружная оболочка из безгалогеновой смеси на основе полиуретана,
цвет: серый (RAL 7001) 
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
 - ETIM 5.0 Class-Description: кабели связи
 
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000830
 - Описание класса ETIM 6.0: Кабель для передачи данных
 
Маркировка жил
- DIN 47100, см. таблицу T9
 
Рабочая емкость
- Жила/жила прим. 60 нФ/км
 
Индуктивность
- прим. 0,65 мH/км
 
Конструкция жилы
- Гибкие жилы
 
Минимальный радиус изгиба
- Подвижный монтаж: 5-кратный наружный диаметр
 - Неподвижное применение: 3 x D
 
Испытательное напряжение
- 1500 B
 
Tемпературный диапазон
- Подвижное применение: от -40 до +80 °C
 - Неподвижная прокладка: от -40 °C до +80 °C
cRUus AWM: макс. +80 °C 
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
 - Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
 - Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
 - Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
 - Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
 - Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.