UNITRONIC® Li2YCY (TP) гибкая жила
Экранированные, гибкие кабели передачи данных с полиэтиленовой изоляцией, с парной скруткой жил
UNITRONIC® Li2YCY (TP), жилы из тонкой проволоки: низкочастотный с низким емкостным сопротивлением гибкий экранированный кабель с оболочкой из ПВХ для передачи данных, DIN 47100, с одножильными витыми парами в полиэтиленовой оболочке, проводка для интерфейса RS422/ RS485
Кабели для интерфейса RS485/RS422
Преимущества
- Оптимальная защита от воздействия электрических помех
- Перекрестные и взаимные помехи снижены благодаря парной скрутке жил
Области применения
- Особенно подходят для монтажа систем передачи данных со скоростью до 10 Meгабит в секунду, также для применения в интерфейсах RS422 и RS485.
- Для неподвижного применения и применения с ограниченной подвижностью
- Для применения в помещениях с сухой или влажной средой
- Кабели сигнальные, для измерения и управления для передачи слабых, чувствительных сигналов на высоких скоростях
- UNITRONIC® Li2YCYv (TP) с усиленной оболочкой (Yv) черного цвета и номинальной минимальной средней толщиной стенок не менее 1,8 мм предназначен для применения в помещениях и под открытым небом, а также во всех областях, где рекомендуется применение кабелей с усиленной оболочкой
Характеристики
- Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
Стандарты / Сертификаты соответствия
- На основе стандарта VDE 0812
Конструкция
- Жила из тонких неизолированных медных проволок
- Изоляция жил из полиэтилена
- Конструкция с парной скруткой жил (TP)
- Оплётка из медных луженых проволок
- внешняя оболочка из ПВХ
Цвет внешняя оболочки:серый (похожий на булыжно-серый цвет/ RAL 7032)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
- Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод
Маркировка жил
- DIN 47100, см. таблицу T9
Рабочая емкость
- При 800 Гц: макс. 60 нФ/км
Индуктивность
- прим. 0,65 мH/км
Конструкция жилы
- Из тонких медных проволок
Минимальный радиус изгиба
- Ограниченная подвижность 15 х D
- Неподвижное применение: 6 x D
Переходное затухание на ближнем конце
- До 1 MГц мин. 50 дБ
- До 10 MГц мин. 40 дБ
Испытательное напряжение
- Жила/жила: 2000 В
- Жила/экран: 1000 В
Волновое сопротивление
- 100 +/- 15 Ом (> 1 МГц)
Tемпературный диапазон
- Ограниченная подвижность: от - 5 до + 70 °C
- Неподвижное применение: от -40 до +80 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
