EPIC® SENSOR M8Y | M12Y

Y распределитель M8 M12

Y-распределитель, M12, M8, 3-конт., 4-конт., 5-конт, параллельный распределитель, A-кодировка, IP65/IP67

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМашиностроение, промышленное оборудованиеМесто для монтажаВодонепроницаемые

Артикул ОбозначениеНоминальное напряжение, ВКоличество
M12 Y распределитель
22260600
AB-C3-M12Y-2XM12FS B E605
22260601
AB-C3-M12Y-2XM12FS E605
22260602
AB-C5-M12Y-2XM12FS V605
M8 Y распределитель
22260603
AB-C3-M8Y-2XM8FS305
22260604
AB-C3-M8Y-2XM8FS V605

Преимущества

  • Экономия благодаря быстрому и простому монтажу
  • Space-saving due to compact dimensions.
  • Быстрое и простое отслеживание ошибок

Характеристики

  • Конструкция: Штекер и 2 гнезда
  • М12 с отверстием под винт
  • Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака

Конструкция

  • 22260600:M12, 3-конт.+ PE, прямой штекер M12 и 2 2+4-конт. прямых гнезда M12
  • 22260601:M12, 3-конт.+ PE, прямой штекер M12и 2 прямых гнезда M12
  • 22260602:M12, 5-конт. прямой штекер M12 и 23-конт. прямых гнезда M8 , параллельный распределитель
  • 22260603:M8, 4-конт. штекер M8 и 2 3-конт. гнезда M8
  • 22260604:Штекер M8 и гнездо M8, 3-конт. параллельный распределитель

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002062
  • Описание класса ETIM 5.0: соединитель-переходник для кабелей для датчика-актуатора

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC002062
  • Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель датчика и исполнительного элемента

Материал

  • Контакты: CuZn
    Рабочая поверхность контакта: Ni/Au
    Рифления: никелированная латунь
    Корпус: полиуретан, трудновоспламеняемый, самозатухающий

Класс защиты

  • IP65/IP67

Температура окружающей среды (рабочая)

  • Plug/socket -25°C to +90°C

Кодировка

  • A-стандарт

Номинальный ток, A

  • 4 A

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.