UNITRONIC® SENSOR M12Y

М12 Y штекер и 2 свободных конца

Кабель датчика/актуатора, 3-полюсный Y-образный прямой соединитель М12, Y-образный прямой штекер на 2 свободных концах жилы, А-кодировка, МДНГ полиуретан, пригоден для использования в буксируемых кабельных цепях

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМашиностроение, промышленное оборудованиеМесто для монтажаДля буксируемых кабельных цепейВодонепроницаемые

CULUS

Артикул ОбозначениеДлина, мLEDНоминальное напряжение, ВКоличество
Y-штекер и 2 x свободных конца кабеля
22260500
AB-C3-M12Y-2,0PUR2нет2501
22260513
AB-C3-M12Y-5,0PUR5нет2501
22260526
AB-C3-M12Y-10,0PUR10нет2501

Преимущества

  • Экономия благодаря быстрому и простому монтажу
  • Space-saving due to compact dimensions.

Характеристики

  • 4-конт. M12Y штекер и свободный конец проводника
  • Кабели имеют маркировочные манжеты
  • Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака
  • Для применения в буксируемых кабельных цепях

Конструкция

  • 3 x 0,34 мм²
  • Цветовая кодировка: Коричневый, голубой, чёрный
  • Наружная оболочка: полиуретан без галогенов, чёрный

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator патчкорд

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001855
  • Описание класса ETIM 6.0: Расфасованный кабель датчика и исполнительного элемента

Материал

  • Контакты: CuSn
    Рабочая поверхность контакта: Ni/Au
    Рифления: литьё из цинкового сплава, никелированный
    Корпус: полиуретан, трудновоспламеняемый, самозатухающий

Класс защиты

  • IP65/IP67/IP68

Температура окружающей среды (рабочая)

  • Plug/socket -25°C to +90°C
  • Неподвижное применение: -40°C до +80°C
    Подвижное применение: -25°C до +80°C

Кодировка

  • A-стандарт

Номинальный ток, A

  • 4 A

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Сертификаты UL содержатся в техническом паспорте.