UNITRONIC® SENSOR M12Y-M8

Прямой штекер M12 Y и 2 гнезда M8

Кабель датчика/актуатора, 3-полюсный Y-образный соединитель, Y-образный штекер на 2 гнезда М8, А-кодировка, МДНГ полиуретан, пригоден для использования в буксируемых кабельных цепях

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМашиностроение, промышленное оборудованиеМесто для монтажаДля буксируемых кабельных цепейВодонепроницаемые

CULUS

Артикул ОбозначениеКол-во контактовДлина, мLEDНоминальное напряжение, ВКоличество
M12Y на 2× M8
Прямое гнездо
22260514
AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FS30,3нет601
22260515
AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FS30,6нет601
22260516
AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FS31нет601
22260517
AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FS32нет601
Угловое гнездо
22260518
AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA30,3нет601
22260519
AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FA30,6нет601
22260520
AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FA31нет601
22260521
AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FA32нет601
Угловое гнездо со светодиодами
22260522
AB-C3-M12Y-0,3PUR-M8FA-2L30,32241
22260523
AB-C3-M12Y-0,6PUR-M8FA-2L30,62241
22260524
AB-C3-M12Y-1,0PUR-M8FA-2L312241
22260525
AB-C3-M12Y-2,0PUR-M8FA-2L322241

Преимущества

  • Экономия благодаря быстрому и простому монтажу
  • Space-saving due to compact dimensions.
  • Быстрое и простое отслеживание ошибок

Характеристики

  • 4-конт. штекерный соединитель M12Y
    2 гнезда M12 (4-конт.), контакты 2 + 4 шунтированы
  • 4-конт. штекер M12Yи 2 3-конт. гнезда M8
  • Кабели имеют маркировочные манжеты
  • Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака
  • Для применения в буксируемых кабельных цепях

Конструкция

  • M12Y-M8: 3 × 0,25 мм²
    M12Y-M12: 3 × 0,34 мм²
  • Цветовая кодировка: Коричневый, голубой, чёрный
  • Наружная оболочка: полиуретан без галогенов, чёрный

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator патчкорд

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001855
  • Описание класса ETIM 6.0: Расфасованный кабель датчика и исполнительного элемента

Материал

  • Контакты: CuSn
    Рабочая поверхность контакта: Ni/Au
    Рифления: литьё из цинкового сплава, никелированный
    Корпус: полиуретан, трудновоспламеняемый, самозатухающий

Класс защиты

  • IP65/IP67/IP68

Температура окружающей среды (рабочая)

  • Plug/socket -25°C to +90°C
  • Неподвижное применение: -40°C до +80°C
    Подвижное применение: -25°C до +80°C

Кодировка

  • A-стандарт

Номинальный ток, A

  • 4 A

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Сертификаты UL содержатся в техническом паспорте.