SILVYN® BW-K-M
Преимущества
- Экономия пространства монтажа
Области применения
- Машиностроение
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Монтаж распределительных электрошкафов
- Для использования в местах, где защитные рукава SILVYN® не могут монтироваться в оборудовании и приборах
Конструкция
- Крепёжный уголок из полимера
- 2 x отверстия для крепления
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001458
- ETIM 5.0 Class-Description: Крепежный уголок для соединительного штуцера
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001458
- Описание класса ETIM 6.0: Уголок крепления для резьбовых штуцеров
Поставляемые цвета
- Серый, RAL 7001
Материал
- РР (полипропилен)
Tемпературный диапазон
- от -40 до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.