SILVYN® BW-M
Преимущества
- Экономия пространства монтажа
Области применения
- Машиностроение
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Монтаж распределительных электрошкафов
- Для использования в местах, где защитные рукава SILVYN® не могут монтироваться в оборудовании и приборах
Конструкция
- Крепежный уголок из стали
- 2 x отверстия для крепления
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001458
- ETIM 5.0 Class-Description: Крепежный уголок для соединительного штуцера
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001458
- Описание класса ETIM 6.0: Уголок крепления для резьбовых штуцеров
Материал
- Пассивированная сталь
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.