SILVYN® RKS
Преимущества
- Быстрое и простое крепление
- Для универсального применения
Области применения
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Для применения в железнодорожном транспорте
- Автомобильная промышленность
- Хомуты для крепления кабелей, труб, защитных рукавов
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
- ETIM 5.0 Class-Description: Держатель для защитного рукава
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001171
- Описание класса ETIM 6.0: Кронштейн для защитных шлангов
Материал
- Оцинкованная сталь
полихлоропрен
Tемпературный диапазон
- от -35 до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.