SILVYN® Инструмент для резки защитных рукавов

Ножницы для резки защитных рукавов SILVYN® упрощают работу с защитными рукавами

Надёжность

Артикул Обозначение Ø диапазон для резки, мм Штук/ед. упаковки
SILVYN® Инструмент для резки защитных рукавов
61722285 CC01 0 - 34 1
61722286 CC02 0 - 67 1

Преимущества

  • Инструмент для надёжной и точной резки защитных рукавов из полимера

Области применения

  • Ножницы для неметаллических защитных рукавов, например, для гофрированных защитных рукавов.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000160
  • ETIM 5.0 Class-Description: Ножницы

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000160
  • Описание класса ETIM 6.0: Ножницы

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.