SILVYN® HCC
Преимущества
- Стабильные по форме
- Гибкие
- Небольшой вес
- Прочные
Области применения
- Машиностроение
- Приборостроение
- Автоматизация зданий
- Для подвижного применения
- Для применения вне помещений
Характеристики
- Метрический защитный рукав
- Без галогенов и кадмия
- Износостойкие
- Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и другим химическим веществам
Конструкция
- Гофрированные защитные рукава из полиамида (РА6)
Примечание
- Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001175
- ETIM 5.0 Class-Description: Гофрированный рукав из полимеров
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001175
- Описание класса ETIM 6.0: Гофрированный пластиковый шланг
Поставляемые цвета
- Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам
Материал
- PA6 (полиамид)
без галогенов
Tемпературный диапазон
- от -25 до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.