SILVYN® BW-M

SILVYN® BW-M — монтажный кронштейн из металла

Место для монтажа

Артикул Обозначение A mm B, мм Штук/ед. упаковки
SILVYN® BW-M
55000531
16 20 50 25
55000541
20 20 50 25
55000551
25 20 60 25
55000561
32 20 70 25
55000571
40 20 80 25
55000572
50 20 90 25

Преимущества

  • Экономия пространства монтажа

Области применения

  • Машиностроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Монтаж распределительных электрошкафов
  • Для использования в местах, где защитные рукава SILVYN® не могут монтироваться в оборудовании и приборах

Конструкция

  • Крепежный уголок из стали
  • 2 x отверстия для крепления

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001458
  • ETIM 5.0 Class-Description: Крепежный уголок для соединительного штуцера

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001458
  • Описание класса ETIM 6.0: Уголок крепления для резьбовых штуцеров

Материал

  • Пассивированная сталь

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.