SILVYN® HTDL

SILVYN® HTDL — водонепроницаемый защитный рукав с перекрывающимся профилем и наружной оболочкой из ПВХ, имеет разрешения UL/ CSA

Механическая стойкостьИзносостойкиеРасширенный температурный диапазонВодонепроницаемыеРазличные разрешение на эксплуатацию

CE

Артикул Номинальный размерВнутренний диаметр x внешний диаметр, ммРадиус изгиба, ммЕд. упаковки, бухты в м
SILVYN® HTDL
61814190
3/8"12.6 x 17.88560
61814200
1/2"16.1 x 21.111060
61814210
3/4"21.1 x 26.414045
61814220
1"26.8 x 33.117030
61814230
1 1/4"35.4 x 41.821515
61814240
1 1/2"40.3 x 47.825015
61814250
2"51.6 x 59.930015

Преимущества

  • Стойкость к воздействию жидкостей
  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Износостойкие
  • Повышенная прочность

Области применения

  • Машиностроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Производство трансформаторов
  • Для применения в железнодорожном транспорте
  • Экспортеры

Конструкция

  • Спирально намотанный прочный металлический защитный рукав с зацепляющимся профилем
  • Оболочка из полимера

Примечание

  • Размеры от 3/8" до 1 1/4" включительно с медной жилой для заземления. Прочный корпус из оцинкованной стальной ленты со специальной оболочкой из пластика, стойкой к высоким температурам и солнечному свету. Для использования во взрывоопасных зонах по NEC 501-4B.

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • UL 360
  • NEC 501-4B

Поставляемые цвета

  • Чёрный

Материал

  • Металлические с ПВХ-оболочкой

Tемпературный диапазон

  • от -40 до +105 °C
    кратковременно до +120 °C

  • * Торговый продукт Lapp
  • Размеры 1 1/2″ и 2″ без медного проводника
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.