SILVYN® OR

SILVYN® OR — водонепроницаемый маслостойкий защитный рукав с перекрывающимся профилем и специальной наружной оболочкой из ПВХ

Механическая стойкостьИзносостойкиеРасширенный температурный диапазонВодонепроницаемые

CE

Артикул Номинальный размерВнутренний диаметр x внешний диаметр, ммРадиус изгиба, ммЕд. упаковки, бухты в м
SILVYN® OR
61712840
3/8"12.6 x 17.88575
61712850
1/2"16 x 21.111060
61712860
3/4"21 x 26.414050
61712870
1"26.5 x 3317030
61712880
1 1/4"35.1 x 41.821530
61712890
1 1/2"40.3 x 47.825015
61712900
2"51.6 x 59.930015

Преимущества

  • Стойкость к воздействию жидкостей
  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Износостойкие
  • Повышенная прочность
  • Стойкие к маслам и кислотам

Области применения

  • Машиностроение
  • Техника эксплуатации и монтажа оборудования
  • Производство трансформаторов
  • Для применения в железнодорожном транспорте
  • Бумажная промышленность

Конструкция

  • Спирально намотанный прочный металлический защитный рукав с зацепляющимся профилем
  • Оболочка из полимера

Примечание

  • Ед. упаковки=10 м (по запросу)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг

По запросу

  • Увеличение длины на барабане10 м бухты доступны по запросу

Поставляемые цвета

  • Чёрный

Материал

  • Оцинкованная сталь с оболочкой из специального ПВХ

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +100 °C
    кратковременно до +120 °C

  • * Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.