SILVYN® LTP

SILVYN® LTP — черный защитный рукав с толстой оболочкой из ПВХ

Высокая стойкость к воздействию химических веществМеханическая стойкостьМаслостойкийИзносостойкиеСтойкий к УФ-лучамВодонепроницаемые

CELLOYDS

Артикул Номинальный размерВнутренний диаметр x внешний диаметр, ммРадиус изгиба, ммЕд. упаковки, бухты в м
SILVYN® LTP
61805400
10 - 1/4"7.0 x 11.83550
61805410
12 - 5/16"10.0 x 14.24050
61805420
16 - 3/8"12.6 x 17.84550
61805430
20 - 1/2"16.0 x 21.16550
61805440
25 - 3/4"21.0 x 26.410025
61805450
32 - 1"26.5 x 33.113525
61805460
40 - 1 1/4"35.4 x 41.817510
61805470
50 - 1 1/2"40.4 x 47.923010
61805480
63 - 2"51.6 x 59.728010

Преимущества

  • Стойкость к воздействию жидкостей
  • Стойкие к растягивающим усилиям
  • Износостойкие
  • Повышенная прочность
  • Стойкие к маслам, кислотам и к УФ-излучению

Области применения

  • Машиностроение
  • Для применения вне помещений
  • Производство трансформаторов
  • Для применения в железнодорожном транспорте
  • Бумажная промышленность

Конструкция

  • Спирально намотанный прочный металлический защитный рукав с зацепляющимся профилем
  • Оболочка из полимера

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
  • ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179
  • Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг

Сертификаты соответствия

  • IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета

  • Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал

  • Оцинкованная сталь
    ПВХ-оболочка

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +105 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.