EPIC® MH 1.0mm точенные контакты

The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.

-

  • Точенные позолоченные контакты с 1mm диаметром для EPIC® MH Гигабитного модуля
  • Позолоченые контакты для снижения переходного сопротивления
Артикул ОбозначениеТип контактаПоперечное сечение кабеля, AWGШтук/ед. упаковки
44423285
EPIC® MH SCEM AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0Штыревой контакт28.0 - 24.0100
44423286
EPIC® MH BCEM AU 0.09 - 0.25sqmm D=1.0Гнездо28.0 - 24.0100
44423287
EPIC® MH SCEM AU 0.13 - 0.33sqmm D=1.0Штыревой контакт26.0 - 22.0100
44423288
EPIC® MH BCEM AU 0.13 - 0.33sqmm D=1.0Гнездо26.0 - 22.0100
44423289
EPIC® MH SCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0Штыревой контакт24.0 - 20.0100
44423290
EPIC® MH BCEM AU 0.25 - 0.52sqmm D=1.0Гнездо24.0 - 20.0100

Преимущества

  • Точенные позолоченные контакты с 1mm диаметром для EPIC® MH Гигабитного модуля
  • Позолоченые контакты для снижения переходного сопротивления

Области применения

  • Машиностроение, промышленное оборудование
  • Робототехника
  • Возобновляемые источники энергии
  • Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
  • ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Длина удаленной изоляции (мм)

  • 4.2 ± 0.5мм

Материал

  • позолоченные контакты CuZn / Au

Количество разъединений

  • 500

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.