Контакты EPIC® MH 8,0 мм
Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе
Модульная система штекерных соединителей, годится для рыночных стандартов
Преимущества
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
- Сопряжение системы EPIC® MH по отраслевым стандартам
Области применения
- Машиностроение
- Робототехника
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Возобновляемые источники энергии
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796
- Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя
Переходное сопротивление
- < 5 мОм
Допустимые сечения жил кабеля
- Crimp termination: 0.75 mm² ... 4.0 mm²
Длина удаленной изоляции (мм)
- 18
Количество разъединений
- 500
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.