Контакты EPIC® MH 4,0 мм
Высокая гибкость за счет использования любой комбинации вставок в одном соединителе
Точеные контакты EPIC® MH 4,0 предназначены для надежной передачи больших токов. Посеребрённое покрытие обеспечивает низкое сопротивление контактов, что способствует минимизации потерь и снижению теплообразования.
Высококачественный контакт с диаметром штифта 4 мм для безопасной передачи больших токов
Преимущества
- Высококачественный контакт с диаметром штифта 4 мм для безопасной передачи больших токов
- Доступно для сечений от 1,5 мм2 до 10 мм2
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
- С помощью подходящего инструмента пользователь может быстро и просто создать качественные контактные подключения
Области применения
- Машиностроение
- Робототехника
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Возобновляемые источники энергии
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000796
- ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6
- Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796
- Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя
Переходное сопротивление
- < 5 мОм
Допустимые сечения жил кабеля
- Соединение обжимом: 1,5—10 мм²
Длина удаленной изоляции (мм)
- 10
Количество разъединений
- 500
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
