Контакты EPIC ® MH PE 10,0 мм
The mixed assembly guarantees high flexibility. For applications in machine and plant engineering, for robotics and slide-in technology.
-
- Защитный провод (PE) с обжимными контактами для максимальных сечений
- Система модульных соединителей для сопряжения по отраслевым стандартам
Преимущества
- Штифтовые и гнездовые контакты с посеребренной поверхностью и жилой прим. 14 см для соединения PE контакта в EPIC® MH Multiframe
- Обжим при помощи инструмента Klauke D 22 и HD серии 13
- Подсоединяемые сечения: 25, 35, 50, 70 и 95 мм²
Области применения
- Машиностроение
- Возобновляемые источники энергии
- Конструирование средств проверки
- Техника эксплуатации и монтажа оборудования
- Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение
Допустимые сечения жил кабеля
- Соединение обжимом: 25 мм²... 95 мм²
- Литца 4 мм² для соединения с PE на раме модуля
Длина удаленной изоляции (мм)
- 20
Материал
- brass silver plated CuZn / Ag
Количество разъединений
- 500
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.