Изолирующие трубки ISS
Изоляционная трубка ISS из силикона служит для крепления проводов в пучки, а также для защиты от жары, холода или перепадов температуры (допустимый диапазон температур: от -60 до 220 °C)
Преимущества
- Обеспечивают хорошую защиту от воздействия тепла, холода и колебаний температуры
- Стойкие к большинству химикатов
- Стойкие к атмосферным влияниям и УФ-лучам
Области применения
- Изолирующая трубка
Примечание
- Не для термоусаживания
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
- ETIM 5.0 Class-Description: Кабельные трубы
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002254
- Описание класса ETIM 6.0: Изоляционный шланг для кабеля
Примечание
- Электрическая прочность: 18 кВ/мм
Материал
- Силикон
- Стойкие к УФ-лучам
Tемпературный диапазон
- от -60 до +220 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.