Изолирующие трубки ISY
Изолирующая трубка ISY из ПВХ для обвязки и изоляции кабелей
Области применения
- Изолирующая трубка
- Для изоляции мест подключений
Характеристики
- Гладкая поверхность
Стандарты / Сертификаты соответствия
- IEC 60684-3-100
Примечание
- Не для термоусаживания
Конструкция
- Цвета: черный RAL 9005, белый аналогичный RAL 9003
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002254
- ETIM 5.0 Class-Description: Кабельные трубы
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC002254
- Описание класса ETIM 6.0: Изоляционный шланг для кабеля
Примечание
- Электрическая прочность: 14 кВ/мм
Информация
- Без ткани
Поставляемые цвета
- чёрный и белый
Материал
- Мягкий ПВХ-пластикат
Tемпературный диапазон
- -20 °C ... +85 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.