Temflex™ 1500 Изоляционная лента

Temflex™ 1500 — это многоцелевая электроизоляционная лента с клейким слоем из ПВХ. Водонепроницаемая и отвечает требованиям VDE.

Высокая стойкость к воздействию химических веществВодонепроницаемые

VDE

Артикул ОбозначениеЦветДлина (м) x Ширина ленты (мм) x Толщина (мм)МатериалШтук/ед. упаковки
61721040
Temflex ™ 1015белый10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721030
Temflex ™ 1015чёрный10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721050
Temflex ™ 1015зеленый10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721060
Temflex ™ 1015голубой10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721070
Temflex ™ 1015красный10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721080
Temflex ™ 1015желто/зеленый10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721045
Temflex ™ 1015желтый10.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721090
Temflex ™ 2515чёрный25.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721120Temflex ™ 2515красный25.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721130Temflex ™ 2515зеленый25.0 x 15.0 x 0.15PVC10
61721140
Temflex ™ 2525чёрный25.0 x 25.0 x 0.15PVC10

Преимущества

  • Водонепроницаемые
  • Для одностороннего приклеивания
  • Стойкие к основным растворителям
  • Самозатухающие

Области применения

  • Изоляционная лента из ПВХ для различных областей применения
  • Универсальная изолента для изолирования, вязки в пучки или маркировки

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Тип по стандарту VDE: Type 5

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
  • ETIM 5.0 Class-Description: Изоляционная лента

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000128
  • Описание класса ETIM 6.0: Скотч

Примечание

  • Удлинение при разрыве: 170 %
  • Усилие разрыва: 20 Н / 10 мм

Информация

  • Толщина: 0,15 мм

Материал

  • ПВХ - пластикат

Испытательное напряжение

  • Диэлектрическая прочность: 40 кВ/мм

Tемпературный диапазон

  • от 0 °C до +90 °C

  • Temflex™ – зарегистрированный товарный знак 3M
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.