TI изолента
TI — самоамальгамирующая лента для электрической изоляции, которая обеспечивает защиту от коррозии, старения и химикатов.
Преимущества
- Защита от коррозии
- Стойкие к старению, прочные
- Химическая стойкость
- Не клеящаяся, нет отходов
- Широкий температурный диапазон для применения в экстремальных климатических условиях.
Области применения
- Изоленты и самоамальгамирующая лента
- Для герметизации соединений и дополнительной защиты от влаги
- Для соединения в жгуты нескольких пучков проводов (напр. в автомобильной промышленности)
- Уплотнение оболочки до 3/8" практически для всех материалов
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000128
- ETIM 5.0 Class-Description: Изоляционная лента
Поставляемые цвета
- Белый
Материал
- Неклеящаяся лента из фторполимера
Tемпературный диапазон
- -240°C to +250°C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.