ISO-изолятор для наконечников
Iso-изолятор для наконечников: изолирующая трубка/оболочка из ПВХ для панельных соединителей
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
- ETIM 5.0 Class-Description: Круглый штекерный соединитель / плоский штепсельный соединитель
Преимущества
- Дополнительное использование изолирующих трубок из прозрачного и мягкого ПВХ-пластиката (тип ISO, см. далее) обеспечивает электрическую безопасность.
Области применения
- Для неизолированных плоских штыревых наконечников без фиксирующей застежки