Плоские штыревые наконечники с фиксирующей защелкой
Non-insulated Panel connectors/blade connectors with latch, male and female, made of brass
Неизолированные плоские штыревые наконечники с фиксирующей защелкой из луженой меди, штекер-розетка
Преимущества
- Для электрических соединений разных компонентов
Примечание
- Выбор правильного инструмента зависит от сечения жилы и от плоского наконечника
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
- ETIM 5.0 Class-Description: Круглый штекерный соединитель / плоский штепсельный соединитель
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000516
- Описание класса ETIM 6.0: Круглое/плоское штекерное соединение
Материал
- BM 638 M + B 638 F: Материал: латунь глянцевая BM-C 638 M + B-C 638 F: Материал: латунь луженая
Tемпературный диапазон
- Type M: max. +90 °C
- Type F: max. +110 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.