Клеммные колодки Tип M / Tип F
Панельные контактные гнезда, тип М / тип F, в сочетании с плоскими штыревыми наконечниками
Преимущества
- Быстрое и простое разъединение контакта
- Клеммные колодки вместе с плоскими штыревыми наконечниками обеспечивают надежный и простой монтаж
- Новые соединения выполняются легко и без какой-либо путаницы
Области применения
- Сменные колодки соединители
Примечание
- Только функция захватывания
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000516
- ETIM 5.0 Class-Description: Круглый штекерный соединитель / плоский штепсельный соединитель
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000516
- Описание класса ETIM 6.0: Круглое/плоское штекерное соединение
Материал
- Полиамид
Tемпературный диапазон
- max. +105°C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.