Tube cable lugs KRFS

Tube cable lugs KRFS, also for fine wire copper conductors, class 2, 5 and 6, easy to mount through cable glands

Железно-дорожный транспорт Подходит для применения вне помещений Механическая стойкость Место для монтажа

DNV

Артикул Обозначение Ø отверстия, мм UL сертификация Длина (мм) Обжимные матрицы d мм W мм Штук/ед. упаковки
61803470
KRFS 50/6 6 нет 51 B 14,5 11 15 100
61803471
KRFS 50/8 8 нет 51 B 14,5 11 16,5 100
61803472
KRFS 50/10 10 нет 52 B 14,5 11 16,5 100
61803473
KRFS 70/6 6 нет 58 B 17 13 17 50
61803474
KRFS 70/8 8 нет 58 B 17 13 17 50
61803475
KRFS 70/10 10 нет 58 B 17 13 19 50
61803476
KRFS 95/6 6 да 63 B 20 15 19 50
61803477
KRFS 95/8 8 да 63 B 20 15 19 50
61803478
KRFS 95/10 10 да 63 B 20 15 19 50
61803479
KRFS 95/12 12 да 64 B 20 15 20 50
61803480
KRFS 120/6 6 да 67 B 22 17 19 25
61803481
KRFS 120/8 8 да 67 B 22 17 19 25
61803482
KRFS 120/10 10 да 67 B 22 17 19 25
61803483
KRFS 120/12 12 да 70 B 22 17 22 25
61803484
KRFS 150/6 6 да 74 B 25/13 CB 25 19 25 25
61803485
KRFS 150/8 8 да 74 B 25/13 CB 25 19 25 25
61803486
KRFS 150/10 10 да 74 B 25/13 CB 25 19 25 25
61803487
KRFS 150/12 12 да 76 B 25/13 CB 25 19 25 25
61803488
KRFS 185/10 10 да 79 13 B 27 21 27 20
61803489
KRFS 185/12 12 да 82 13 B 27 21 27 20
61803490
KRFS 240A/10 10 да 91 13 B 30 22,5 29 10
61803491
KRFS 240A/12 12 да 91 13 B 30 22,5 29 10
61803492
KRFS 240A/16 16 да 96 13 B 30 22,5 29 10

Преимущества

  • Can be installed through cable glands, allowing pre-assembly
  • Высокая безопасность и нагрузка благодаря применению высококачественной электролитической меди
  • Cо смотровым отверстием
  • Same or smaller flange width as pipe diameter

Области применения

  • Tubular cable lugs with particularly narrow flange suitable for stranded, flexible and very flexible CU conductors 50 - 240 mm² (class 2, 5 & 6)
  • В ограниченном (узком) пространстве

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Регистрационный номер UL: E205350 (см. таблицу)
  • Соответствует требованиям стандартов EN-IEC 61238:1, BS 4579:1 и VDE 0220:1 в сочетании с рекомендуемым инструментом

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001051
  • ETIM 5.0 Class-Description: Трубчатые кабельные наконечники для медных проводов

Материал

  • Лужёная электролитическая медь

Tемпературный диапазон

  • Рабочая: до +90°C
    При монтаже: +110°C; макс. +140°C
  • Температура при монтаже: 110°C, макс. +140°C

  • * Торговый продукт Lapp
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.