TY-RAP® Railway
Кабельная стяжка TY - RAP® Railway — это кабельная стяжка из PA 6.6. Не содержит галогенов и поэтому особенно подходит для использования в общественных зданиях, аэропортах, больницах и т. д. Сертификация по DIN EN 45545-2 HL2 позволяет использовать кабели в железнодорожнем транспорте.
- Кабельная стяжка для применения на железных дорогах
- Hazard Level: HL 2
Преимущества
- Специальная конструкция кабельных стяжек гарантирует максимальную устойчивость и безопасность даже в самых экстремальных условиях
- Металлическая головка обеспечивает надёжную и долговечную фиксацию
- Замок также стоек к ударам и вибрациям
- Огнестойкость по UL 94V-0
Области применения
- Метро и поезда
- В сферах с высокими требованиями по механической и химической устойчивости
- Защита людей и материальных ценностей в случае пожара
- Общественные сооружения
Характеристики
- Металлический язычок прочно закреплен в головке и изготовлен из ненамагничивающейся стали, стойкой к коррозии (тип 316)
Norm references / Approvals
- DIN EN 45545-2
- NFF 16-101: I3F1
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки
Поставляемые цвета
- Натуральные цвета
Материал
- Полиамид 6.6
- без галогенов, без силикона
Tемпературный диапазон
- от -40 до +85 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.