Ty-Rap®УФ-стабилизированные кабельные стяжки со стальным язычком
В ассортименте кабельных стяжек со стальным язычком от компании LAPP также представлены модели в атмосферостойком/УФ-стабилизированном исполнении, в первую очередь предназначенные для наружного монтажа.
Преимущества
- Высокая прочность даже в жестких условиях эксплуатации: в диапазонах экстремальных температур или высокой влажности.
- Замок также стоек к ударам и вибрациям
- Металлический язычок прочно закреплен в головке и изготовлен из ненамагничивающейся стали, стойкой к коррозии (тип 316)
Области применения
- Для монтажа и обслуживания электрооборудования под открытым небом
Характеристики
- Содержит 2% углерода, что соответствует военным спецификациям
Norm references / Approvals
- UL file number TY-RAP®: E49405, see table
- Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2
Комплектация
- Номера артикулов, имеющие дополнительно букву «B» (например, TYB24 M), поставляются в рабочих боксах, кабельные стяжки удобно расположены в ячейках
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки
Поставляемые цвета
- Black (RAL 9005), UV-resistant
Материал
- Полиамид 6.6
- без галогенов, без силикона
Tемпературный диапазон
- от -40 до +85 °C
- B = рабочий бокс, либо полиэтиленовый пакет.
- TY-RAP® - зарегистрированная торговая марка ABB.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.