Ty-Rap® Cable tie with steel nose for screwing on
Кабельная стяжка TY- RAP® со стальным язычком также предлагается компанией LAPP в варианте для крепления винтами, заклепками и болтами.
Преимущества
- Кабельные стяжки с крепёжным элементом
- Монтаж и сбор в пучки за одну рабочую операцию
- Металлическая головка обеспечивает надёжную и долговечную фиксацию
Области применения
- Для монтажа винтами, болтами, заклёпками
- Монтаж и сбор в пучки за одну рабочую операцию
- Возможные области применения:
конфекционирование кабелей, для предварительного или окончательного монтажа пучков кабелей на местах или для монтажа кабелей, трубопроводов, не требующих профилактических осмотров.
Norm references / Approvals
- Регистрационный номер: E49405, см. таблицу
- Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2
Конструкция
- По запросам - черные, стойкие к УФ-лучам
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки
Поставляемые цвета
- Натуральные цвета
Материал
- Полиамид 6.6
- без галогенов, без силикона
Tемпературный диапазон
- от -40 до +85 °C
- TY-RAP® - зарегистрированная торговая марка ABB.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.