Ty-Rap®кабельная стяжка со стальным язычком с полем для надписи
Кабельная стяжка TY- RAP® со стальным язычком также предлагается компанией LAPP в исполнении с маркировочной поверхностью для маркировки и обозначения кабельных пучков.
Преимущества
- Кабельные стяжки с поверхностью для надписи
- Позволяют связывать в пучки и маркировать кабели
- Простой монтаж благодаря скруглённым углам
- Запатентованный замок из нерж. стали гарантирует надежный крепеж даже в тяжелых условиях
Области применения
- Для связывания в пучки, крепления и маркировки кабелей, гидравлических и пневматических шлангов
Norm references / Approvals
- Регистрационный номер: E49405, см. таблицу
- Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2
Конструкция
- TY 51 M: место для надписи расположено прямоугольно к стяжке
- TY 53 M/TY 532 M: место для надписи расположено прямоугольно к стяжке поверх замка
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки
Поставляемые цвета
- Натуральные цвета
Материал
- Полиамид 6.6
- без галогенов, без силикона
Tемпературный диапазон
- от -40 до +85 °C
- TY-RAP® - зарегистрированная торговая марка ABB.
- По запросам - меньшие упаковочные единицы
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.