Basic Tie кабельные стяжки
Преимущества
- Высокая стойкость к щелочам, маслам, жирам, производным на основе масел, ароматическим растворителям
- Стойкость к УФ-лучам (исполнение в черном цвете)
Области применения
- Универсальная кабельная стяжка для различных применений
Norm references / Approvals
- Номер эл. файла: E352714
- Огнестойкость в соответствии с нормами UL94 V-2
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Class-Description: Кабельная стяжка
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000046
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельные стяжки
Материал
- Полиамид 6.6
- Без галогенов
Tемпературный диапазон
- от -40 до +85 °C Температура установки: от -10 до +60 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.