ÖLFLEX® SF

Особо гибкие силовые кабели H05VV-F

ÖLFLEX® SF — гармонизированный по H05VV-F силовой кабель с оболочкой из ПВХ, сверхгибкий, с цветовой кодировкой, для различных условий эксплуатации, особо пригодный для ручного электроинструмента, U0/U: 300/500 В

  • Особо гибкие кабели для ручного электроинструмента
  • Стойкие к озону в соответствии с EN 50396

CEHAREACFire

Артикул Количество жил и сеч. в мм²Наружный диаметр [мм]Вес меди кг/кмWeight (kg/km)
0027601
3 G 1.07.430,287

Преимущества

  • Многостороннее применение в Европе, благодаря соответствию гармонизированным стандартам

Области применения

  • Предназначены специально для бытовых приборов, электроинструмента, оборудования для мастерских
  • Кабели с конструкцией типа H05VV-F не должны применяться в производственных помещениях, за исключением бюро.
  • Не для постоянного применения вне помещений.

Характеристики

  • Не поддерживают горение в соответствии с IEC 60332-1-2
  • Подвижность сохраняется при низких температурах
  • Конструкция по гармонизированным стандартам
  • Стойкие к озону в соответствии с EN 50396

Norm references / Approvals

  • H05VV-F в соотв. с EN 50525-2-11, от 6 жил: на основе стандарта EN 50525-2-11

Конструкция

  • Жилы из медных тончайших проволок, диаметр проволоки 0,07 мм
  • Изоляция из ПВХ, стокая к низким температурам
  • В оболочке из ПВХ, гибкие при низких температурах, цвет оранжевый (аналогичен RAL 2003)

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Class-Description: гибкие кабели

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC001578
  • Описание класса ETIM 6.0: Гибкий кабель

Маркировка жил

  • Цветовая маркировка по VDE 0293-308, см. табл. T9 в приложении
  • От 6 жил: черные с белой цифровой маркировкой

Конструкция жилы

  • Жилы из медных тончайших проволок, диаметр проволоки 0,07 мм

Минимальный радиус изгиба

  • Ограниченная подвижность: 10 x D
  • Неподвижное применение: 4 x D

Номинальное напряжение

  • U0/U: 300/500 V

Испытательное напряжение

  • 3000 B

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления
  • X = без жилы заземления

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от –15 до +60 °C

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
  • Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
  • Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 500 м на барабане или 5 x 100 м в бухтах)
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.