ÖLFLEX® TRAY II
ÖLFLEX® контрольный кабель 0.6/1кВ, UL TC-ER/WTTC/AWM/WET/OIL RES/SUN RES, CSA AWM
ÖLFLEX® TRAY II: UL TC-ER 600V или AWM 1000V, WET 75 °C, SUN/ OIL RES I+II, DIR BUR, CSA AWM I/II A/B FT4, силовой кабель + кабель управления с оболочкой из ПВХ, 0,6/1 кВ, лоток — открытая прокладка
- Стойкие к торсионному кручению, для применения в ветросиловых установках
 - Широкий спектр применения (NFPA 70/NEC), соответствие NFPA 79
 - Для применения вне помещений (в США)
 
Преимущества
- Простой и экономичный монтаж, нет необходимости в закрытых кабельных системах (возможна открытая прокладка)
 - Различные области применения благодаря многочисленным сертификациям
 - 75 °C WET рейтинг + стойкость к солнечному свету: для применения вне помещений (в США)
 
Области применения
- Промышленное оборудование, производство промышленного оборудования в США
 - Эксплуатация в незащищенном режиме при напряжении 600 В в кабельных лотках на территории США, включая открытые участки длиной 1,8 м для модификаций, имеющих не менее 3 жил
 - Подходит для металлообрабатывающего оборудования (UL) MTW
 - Использование вне помещений и прямая прокладка в грунт в США, согласно UL 1277
 - USA Wind Turbine Tray Cable (WTTC) do turbin wiatrowych
 
Характеристики
- Исполнение, не распространяющее горение, согласно CSA FT4;
Тест на вертикальную воспламеняемость UL - Маслостойкие (UL OIL RES I & II)
 - Водостойкость UL 75° C WET рейтинг
 - Стойкие к ультрафиолетовым лучам и озону
 - Подходят для применения с торсионными нагрузками, типичными для ветросиловых установок
 
Norm references / Approvals
- USA: (UL) TC-ER [E171371], (UL) MTW [E155920], (UL) WTTC [E323700], Submersible Pump (14 - 2 AWG), (UL) PLTC-ER (18 - 12 AWG) [E216027], (UL) ITC-ER (18 - 12 AWG) [E196134], (UL) DP-1 [E233406], UL AWM (18 - 2 AWG) [E100338]
 - UL OIL RES I/ II, 75°C WET, 90°C DRY, SUN RES, DIR BUR, NEC/NFPA 70, NFPA 79
 - CAN: c(UL) CIC/ TC 600V FT4 (< 250 kcmil) and c(UL) CIC/TC-ER up to and including 4/0AWG [E171371], CSA AWM I/II A/B FT1
 
Конструкция
- Жилы из тончайших медных проволок
 - Изоляция: ПВХ и поверх защитное покрытие из полиамида (PA skin)
 - Outer jacket: Specially formulated thermoplastic polymer
 - Цвет наружной оболочки: чёрный
 
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
 - ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления
 
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000104
 - Описание класса ETIM 6.0: контрольный провод
 
Маркировка жил
- Чёрные жилы с белой цифровой маркировкой
 
Конструкция жилы
- Жилы из никеля
 
Применение в ветросиловых установках
- TW-0 и TW-2, см. таблицу T0 в приложении к каталогу
 
Минимальный радиус изгиба
- 2 AWG (33,62мм2) или меньше: 4 x AD
 - 1 AWG (42,41мм2) или больше: 6 x AD
 
Номинальное напряжение
- UL/CSA: 600 В (TC, MTW, CIC), WTTC 1000 В
 - UL/CSA: 1000 В (AWM) IEC: U 0 /U = 600/1000 В
 
Жила заземления
- G = с ж/з жилой заземления
 - X = без жилы заземления
 
Tемпературный диапазон
- от -40 °C (стационарный монтаж)/-25 °C (ограниченная подвижность) до +90 °C (TC) или +105 °C (AWM)
 
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
 - Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
 - Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
 - Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
 - Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 610 м на барабане или 8 x 76 м в бухтах)
 - Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.