SKINTOP® ST-M
SKINTOP® ST-M, пластиковый кабельный сальник с повышенной маслостойкостью с различным диапазоном зажима, постоянной защитой от вибрации, для применения на платформах морского базирования
- С допуском IP69! Надежность и при процессах мойки машин и оборудования под высоким давлением и горячей водой!
- Доступно в ассортименте интернет-каталога
Преимущества
- Повышенная маслостойкость и эксплуатационная надежность
- Долговечная защита от вибрации
- Широкий изменяемый диапазон крепления
- Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
- Разнообразные аксессуары (напр.,
уплотнительные вставки для нескольких
кабелей)
Области применения
- Используется, когда необходимо обеспечить ввод большого количества кабелей и проводов в корпус, занимает минимальное пространство.
- Машино- и станкостроение
- Фотогальванические системы
- Техника автоматизации
- Буровые платформы, судостроение
Norm references / Approvals
- UL File № E79903
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Примечание
- SKINTOP® ST(R) M ISO с удлиненной соединительной резьбой
- SKINTOP® ST(R) M ISO с удлиненной соединительной резьбой, не имеют разрешения DNV
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание
- Монтажные размеры и
момент затяжки
см. табл. T21 в приложении - Размеры M 40 x 1,5 до M 63 x 1,5 с O-кольцом
Поставляемые цвета
- RAL 7001 серебристо-серый
RAL 7035 светло-серый
RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам
Материал
- Корпус: полиамид
Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)
Испытания
- GGVS: TÜ.EGG.020-95
Класс защиты
- IP 66
IP 68 - 5 bar
IP 69 - NEMA Type 1, 12
Tемпературный диапазон
- Неподвижное применение: от -40 до +100 °C
- Динамический монтаж: от -20 °C до +100 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.