ÖLFLEX® POWER MULTI
Гибкий маслостойкий соединительный кабель: перечень (UL) для платформы и особо тяжелых условий эксплуатации согласно NEC; NFPA 79
Соединительный кабель ÖLFLEX®, лоток TC, особо тяжелые условия эксплуатации, гибкий шнур STOOW, OIL RES II, DIR. BUR., FT4, IEC 300/500 V, NEC ст. 501 класс I Division 1, класс IEC 5
- Гибкий шнур STOOW для особо тяжелых условий эксплуатации в США согласно NEC
- Широкий спектр применения (NFPA 70/NEC), соответствие NFPA 79
- FT4 + OIL RES I/II
Преимущества
- Применимость к разным типам и местам прокладок в США согласно NFPA/ NEC под номером изделия LAPP благодаря перечням UL (UL) STOOW и (UL) TC или TC-ER, а также благодаря конструкции и свойствам, связанным с этими перечнями
- Несмотря на незащищенную прокладку по платформе в США благодаря перечню TC(-ER): ...иные, нормативно неопределенные возможности незащищенной прокладки в США согласно специализированным статьям NEC благодаря перечню (UL)STOOW / гибкий шнур для особо тяжелых условий эксплуатации
Области применения
- Промышленное оборудование, производство промышленного оборудования в США
- Эксплуатация в незащищенном режиме при напряжении 600 В в кабельных лотках на территории США, включая открытые участки длиной 1,8 м для модификаций, имеющих не менее 3 жил
- Согласно статье 400 документа NEC/ NFPA 70: разрешенные в целом сферы применения в США и в целом запрещенные сферы применения для группы конструкций всех гибких шнуров и всех гибких кабелей согласно UL 62;
разрешения и ограничения на использование гибких шнуров в специальных сферах согласно иным статьям NEC, например 501 (Класс I, местоположения), 422 (электрооборудование) или 520 (определенные места для исполнения и создания представлений), и т. д. - Иные обычные места в США, согласно данным применяемых стандартов установки в США (например, NEC/ NFPA 70): провод для подключения к току высокого напряжения эксплуатационных материалов, установок для нанесения краски, приборов, заводских прокладок (электрические цепи конечных потребителей), разных соединений с током высокого напряжения в промышленной среде, сборок тока высокого напряжения для разъемов/удлинителей
- Во взрывоопасных участках в США, согласно главе 5 документа NEC/ NFPA 70: класс I, II и III, соответственно Division 1 и 2, а также искробезопасные электрические цепи, с соблюдением:
- данных в главе 5 документа NEC (прежде всего статей 500–504) относительно конструкции, типа, прокладки, применения кабеля;
- конструкция, сертификация, обозначение этих компонентов кабелей
Характеристики
- Повышенная огнестойкость FT4
- Повышенная маслостойкость OIL RES I/II
- Устойчивость к воздействию УФ, протестировано на воздействие солнечных лучей согласно UL 1277, UL 62, UL 2556
- Протестировано на незащищенной, непосредственной прокладке в земле в США (direct burial) согласно UL 1277
Norm references / Approvals
- Сертифицировано посредством UL согласно UL 1277 для отдельно проверяемого третьими организациями использования TC-600V в США: принципиально UL Type TC (кабель лотка) минимум для 3 и более жил дополнительно TC-ER (кабель лотка для открытого прокладывания) [UL CCN: QPOR; № файла UL: E171371]
- Сертифицировано посредством UL согласно UL 62 для отдельно проверяемого третьими организациями использования STOOW в США: UL Type STOOW (гибкий шнур для особо тяжелых условий эксплуатации) [UL CCN: ZJCZ; № файла UL: E146118]
- Сертифицировано посредством UL согласно CSA C22.2 № 239 и CSA C22.2 № 230 для отдельно проверяемого третьими организациями использования CIC/TC в Канаде: c(UL) CIC/TC FT4 [UL CCN: QPOR7; № файла UL: E171371]
- Сертифицировано посредством UL согласно CSA C22.2 № 49 для отдельно проверяемого третьими организациями использования STOOW в Канаде: c(UL) STOOW [UL CCN: ZJCZ7; № файла UL: E146118]
- Сертифицировано посредством CSA согласно CSA C22.2 № 210 для отдельно проверяемого третьими организациями использования в Канаде: CSA AWM II A/B FT4
Конструкция
- Жилы из тончайших медных проволок
- Изоляционная оболочка из специально разработанного ПВХ
- Оболочка, черная, из специально разработанного термопластичного полимера с улучшенной износостойкостью
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Class-Description: гибкие кабели
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC001578
- Описание класса ETIM 6.0: Гибкий кабель
Маркировка жил
- - Цветные жилы, нумерованные, плюс заземляющий провод в GN/GE (30 % ширина полосы);
- Только для двужильного исполнения: без заземляющего провода
- Пример 3 жил:
ЧЕРНАЯ жила: «1 — ONE»
БЕЛАЯ жила: «2 — TWO»
жила GN/GE: без номера - - Цветовая маркировка жил:
2 жилы: черная, белая
3 жилы: черная, белая, зелено-желтая
4 жилы: черная, белая, красная, зелено-желтая
5 жил: черная, белая, красная, коричневая, зелено-желтая
6 и больше жил: черная с белыми цифрами, кроме заземляющего провода GN/GE
Конструкция жилы
- Жилы из медных проволок кл. гибкости 5 по DIN EN 60228 (VDE 0295) / IEC 60228
Минимальный радиус изгиба
- Установка: 4-кратный наружный диаметр
Номинальное напряжение
- UL/CSA TC/STOOW: 600 В
- IEC U0/U: 300/500 В
Испытательное напряжение
- 2000 В
Жила заземления
- G = с ж/з жилой заземления
Tемпературный диапазон
- UL/CSA TC: от -25 °C до +90 °C;
- Ограниченная подвижность / Северная Америка: от -25 °C до +105 °C
Неподвижная прокладка/ Северная Америка: от -40 °C до +105 °C
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Стандартные длины см.: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Упаковка: бухты до 30 кг/250 м или на барабанах
- Укажите желаемую упаковку (например, 1 x 610 м на барабане или 8 x 76 м в бухтах)
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- *D = Наружный диаметр