ÖLFLEX® SERVO Core Line в соответствии с Siemens 6FX5002 (ПВХ)

Core Line для легкой механической нагрузки в буксируемых кабельных цепях

  • Совершенно новый разъём, экранированное подключение
  • Поставляются любыми длинами

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМашиностроение, промышленное оборудованиеМеханическая стойкостьОптимальная защита от растягивающих усилийИзносостойкиеНадёжностьШтекер со стандартным корпусомВодонепроницаемые

CEFire

Артикул Наружные размеры, ммДлина, мКоличество жил и сеч. в мм²SIEMENS® обозначенияВес меди, кг/1000 шт.Другие сеченияДлина, м
ÖLFLEX® SERVO Core Line в соответствии с Siemens 6FX5002 (ПВХ)
54800070209,410.04 G 1,55CA05818,1Доступны другие длины1
548000709011,110.04 G 2,55CA151212Доступны другие длины1
54800075109,410.04 G 1,55CN01830,25Доступны другие длины1
548000765011,110.04 G 2,55CN111230Доступны другие длины1
54800077209,410.04 G 1,55CN21830,25Доступны другие длины1
548000779011,110.04 G 2,55CN311230Доступны другие длины1
548000821011,110.04 G 2,55CQ151212Доступны другие длины1
54800086309,410.04 G 1,55CS01738,4Доступны другие длины1

Преимущества

  • Доступно во всех странах
  • Стандарты качества Lapp

Области применения

  • Пищевая промышленность, упаковочное оборудование
  • Деревообрабатывающее оборудование
  • For travel distances up to 10 m
  • Для статических и динамических условий применения
  • Для применения в буксируемых кабельных цепях

Характеристики

  • Core Line для легкой механической нагрузки в буксируемых кабельных цепях
  • Новый сервокабель из ПВХ, экранированный
  • Инновационная концепция соединителя

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Конструкция в соответствии со стандартом SIEMENS®

Конструкция

  • Жилы обратной связи (торможение) имеют сечение 1.5мм²

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Маркировка жил

  • Supply cores: colored with white printing
    Brown with white printing: V / L2
    Black with white printing: U/L1/C/L +
  • Серая с белой маркировкой: W/L3/D/L-GN/GE желто-зеленая жила заземления: WS; SW

Конструкция жилы

  • из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Минимальный радиус изгиба

  • В буксируемых кабельных цепях: 7,5 x D
  • Неподвижная прокладка: 4x наружный диаметр кабеля

Номинальное напряжение

  • Силовые жилы и жилы управления: IEC U0/U: 600/1000 В
  • UL и CSA: 1000 В

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 4000 В
  • Жила/экран: 4000 В

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления

Tемпературный диапазон

  • В буксируемых кабельных цепях: -5°C до +70°C (UL: +80°C)
  • Неподвижное применение: -40°C до +80°C

Переменные циклы изгиба

  • 5 млн. циклов

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Обозначения артикулов Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) – зарегистрированные торговые марки Siemens AG и упомянуты только для сравнения
  • По запросам - другие длины и другое исполнение концов кабеля.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Другие артикулы и длины - онлайн по адресу www.lappgroup.ru/servoconfigurator