ÖLFLEX® SERVO Extended Line в соответствии с Siemens 6FX8002 (полиуретан)
Core Line для легкой механической нагрузки в буксируемых кабельных цепях
- Классическое производство и качество сборки
- Совершенно новый разъём, экранированное подключение
- Для самых высоких механических нагрузок
Преимущества
- Доступно во всех странах
- Стандарты качества Lapp
Области применения
- Специально для станкостроения
- Кабели для прокладки в буксируемых кабельных цепях: для длины перемещения цепи до 100 м (горизонтально)
- Для сверх динамичных перемещений
Характеристики
- Для высоких механических нагрузок
- Надёжное качество при сверх динамичном применении на большие длины перемещения цепи
Norm references / Approvals
- Конструкция по стандартам SIEMENS® 6FX8002
- Огнестойкие по IEC 60332-1-2, VW-1, FT1
Конструкция
- Доступен полный перечень всех типоразмеров и длин
- Жилы обратной связи (торможение) имеют сечение 1,5 мм²
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления
Маркировка жил
- Силовые жилы: черные с маркировкой U/L1/C/L+; V/L2; W/L3/D /L-; GN/YE жила заземления
- дополнительно с 1 парой управления: черная, белая или с 2 парами управления: черные жилы с белыми цифрами 5, 6, 7, 8
Конструкция жилы
- Жилы из тончайших медных проволок по VDE 0295, кл. гибкости 6/ IEC 60228 кл. гибкости 6
Минимальный радиус изгиба
- Подвижное применение:
7,5 x D (1,5–16 мм²),
10 x D (25–50 мм²) - Неподвижное применение: 4 х D
Номинальное напряжение
- Силовые жилы и жилы управления: IEC U0/U: 600/1000 В
- UL и CSA: 1000 В
Испытательное напряжение
- Жила/жила: 4000 В
- Жила/экран: 4000 В
Жила заземления
- G = с ж/з жилой заземления
Переменные циклы изгиба
- 10 млн. циклов
Tемпературный диапазон
- Подвижное применение: от -40 °C до +90 °C (UL/CSA: +80 °C)
- Неподвижное применение: от -50 °C до +90 °C (UL/CSA: +80 °C)
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Обозначения артикулов Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) – зарегистрированные торговые марки Siemens AG и упомянуты только для сравнения
- По запросам - другие длины и другое исполнение концов кабеля.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- Другие артикулы и длины - онлайн по адресу www.lappgroup.ru/servoconfigurator
