ÖLFLEX® SERVO Core Line в соответствии с Siemens 6FX8002 (полиуретан)

Core Line для легкой механической нагрузки в буксируемых кабельных цепях

  • Совершенно новый разъём, экранированное подключение
  • Поставляются любыми длинами

Дополнительные компоненты автоматизации фирмы LappМашиностроение, промышленное оборудованиеМеханическая стойкостьОптимальная защита от растягивающих усилийИзносостойкиеНадёжностьШтекер со стандартным корпусомВодонепроницаемые

CEFire

Артикул Наружные размеры, ммДлина, мКоличество жил и сеч. в мм²SIEMENS® обозначенияВес меди, кг/1000 шт.Другие сеченияДлина, м
ÖLFLEX® SERVO Core Line в соответствии с Siemens 6FX8002 (полиуретан)
548000539011,510.04 G 2,55CS311290Доступны другие длины1
54800006651010.04 G 1,55CN01738,4Доступны другие длины1
548000071511,510.04 G 2,55CN111230Доступны другие длины1
548000076511,510.04 G 2,55CN311230Доступны другие длины1
54800010651010.04 G 1,55CS01738,4Доступны другие длины1
548000111511,510.04 G 2,55CS111230Доступны другие длины1
54800012151010.04 G 1,55CS21830,25Доступны другие длины1
548000176514,410.04 G 2,5+(2x1,5)5DN112 078,7Доступны другие длины1
548000184016,310.04 G 4,0+(2x1,5)5DN412 769,55Доступны другие длины1
548000211512,810.04 G 1,5+(2x1,5)5DS011 365,4Доступны другие длины1
54800492001010.04 G 1,55CS061 365,4Доступны другие длины1
548000221514,410.04 G 2,5+(2x1,5)5DS312028Доступны другие длины1

Преимущества

  • Доступно во всех странах
  • Стандарты качества Lapp

Области применения

  • Специально для станкостроения
  • For travel distances up to 10 m
  • Для особо динамичного применения
  • Сборочные и производственные линии
  • Для применения в буксируемых кабельных цепях

Характеристики

  • Новый серво кабель с оболочкой из полиуретана, экранированный, без галогенов
  • Инновационная концепция соединителя
  • Core Line для легкой механической нагрузки в буксируемых кабельных цепях

Стандарты / Сертификаты соответствия

  • Конструкция в соответствии со стандартом SIEMENS®

Конструкция

  • Жилы обратной связи (торможение) имеют сечение 1.5мм²

Классификация ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления

Маркировка жил

  • Supply cores: colored with white printing
    Brown with white printing: V / L2
    Black with white printing: U/L1/C/L +
  • Серая с белой маркировкой: W/L3/D/L-GN/GE желто-зеленая жила заземления: WS; SW

Конструкция жилы

  • Класс гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228

Минимальный радиус изгиба

  • В буксируемых кабельных цепях: 7,5 x D
  • Неподвижная прокладка: 4x наружный диаметр кабеля

Номинальное напряжение

  • Силовые жилы и жилы управления: IEC U0/U: 600/1000 В
  • UL и CSA: 1000 В

Испытательное напряжение

  • Жила/жила: 4000 В
  • Жила/экран: 4000 В

Жила заземления

  • G = с ж/з жилой заземления

Tемпературный диапазон

  • Подвижное применение: от -40 °C до +90 °C (UL/CSA: +80 °C)
  • Неподвижное применение: от -50 °C до +90 °C (UL/CSA: +80 °C)

Переменные циклы изгиба

  • 5 млн. циклов

  • Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
  • Обозначения артикулов Siemens (6FX5002/5008, 6FX7002/7008, 6FX8002/8008) – зарегистрированные торговые марки Siemens AG и упомянуты только для сравнения
  • По запросам - другие длины и другое исполнение концов кабеля.
  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
  • Другие артикулы и длины - онлайн по адресу www.lappgroup.ru/servoconfigurator