ÖLFLEX® SERVO Extended Line в соответствии с Bosch Rexroth / Indramat(полиуретан)
Сервосборки в соответствии с INDRAMAT®, предварительно собранный и проверенный
Преимущества
- Доступно во всех странах
- Стандарты качества Lapp
Области применения
- Специально для станкостроения
- For travel distances up to 10 m
- Для особо динамичного применения
- Сборочные и производственные линии
- Для применения в буксируемых кабельных цепях
Характеристики
- Новый серво кабель с оболочкой из полиуретана, экранированный, без галогенов
- Инновационная концепция соединителя
- Core Line для легкой механической нагрузки в буксируемых кабельных цепях
Примечание
- Пожалуйста, соблюдайте рекомендации по монтажу особо гибких кабелей в буксируемых кабельных цепях
- Максимальная длина кабеля определяется в соответствии с требованиями поставщиков приводных систем
- Технические характеристики соответствуют используемым кабелям
Конструкция
- Другие маркоразмеры и длины поставляются в короткие сроки.
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Class-Description: кабели управления
Маркировка жил
- Supply cores: colored with white printing
Brown with white printing: V / L2
Black with white printing: U/L1/C/L + - Серая с белой маркировкой: W/L3/D/L-GN/GE желто-зеленая жила заземления: WS; SW
Конструкция жилы
- из тонких медных проволок кл. гибкости 5 по VDE 0295/ IEC 60228
Минимальный радиус изгиба
- В буксируемых кабельных цепях: 7,5 x D
- Неподвижная прокладка: 4x наружный диаметр кабеля
Номинальное напряжение
- Силовые жилы и жилы управления: IEC U0/U: 600/1000 В
- UL и CSA: 1000 В
Испытательное напряжение
- Жила/жила: 4000 В
- Жила/экран: 4000 В
Жила заземления
- G = с ж/з жилой заземления
Переменные циклы изгиба
- 5 млн. циклов
Tемпературный диапазон
- Подвижное применение: от -40 °C до +90 °C (UL/CSA: +80 °C)
- Неподвижное применение: от -50 °C до +90 °C (UL/CSA: +80 °C)
- Если нет других указаний, то все представленные значения для данного вида продукции являются номинальными. Другие значения, например, отклонения, можно получить по запросу.
- Цена на основе стоимости меди: полная цена; для применения и расчета цены на базе металлов, а также веса металлов см. каталог T17 в приложении
- Indramat (IKG, IKS, INK, INS, RKL и RKG) – зарегистрированные торговые марки Bosch Rexroth AG и упомянуты только для сравнения
- Артикулы относятся к оригинальным конструкциям Lapp
- По запросам - другое исполнение и стандартные длины.
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
- Другие артикулы и длины - онлайн по адресу www.lappgroup.ru/servoconfigurator