SKINDICHT® SRE

SKINDICHT® SRE, кабельный сальник с резьбой PG и отличным уплотнением, с защитой от перегибов и защитой от растягивающих усилий, обеспечивает бережный зажим кабелей

Оптимальная защита от растягивающих усилий Надёжность ЭМС

CE

Артикул Обозначение/Размер Наружный Ø в мм, мин. / макс. Внутренняя оболочка Ø мм, мин./макс. SW1/SW2 мм Общая длина С мм Thread length D mm Штук/ед. упаковки
SKINDICHT® SRE
52010780
13,5/9/9/6 7,5 / 9 4,5 / 6 22.0 / 22.0 60.0 5,5 25
52010790
13,5/9/11/7 9 / 11 5,5 / 7 22.0 / 22.0 60.0 5,5 25
52010800
13,5/11/9/6 7,5 / 9 4,5 / 6 22.0 / 22.0 60.0 5,5 25
52010810
13,5/11/11/7 9 / 11 5,5 / 7 22.0 / 22.0 60.0 5,5 25
52005310
13,5/13,5/9/6 7,5 / 9 4,5 / 6 22.0 / 22.0 60.0 6,5 25
52005320
13,5/13,5/11/7 9 / 11 5,5 / 7 22.0 / 22.0 60.0 6,5 25
52010820
16/11/13/9 11 / 13 7 / 9 24.0 / 24.0 65.0 5,5 25
52010830
16/11/13/10 11 / 13 8 / 10 24.0 / 24.0 65.0 5,5 25
52010840
16/11/15/11 13 / 15 9 / 11 24.0 / 24.0 65.0 5,5 25
52010850
16/13,5/13/9 11 / 13 7 / 9 24.0 / 24.0 67.0 6 25
52010860
16/13,5/13/10 11 / 13 8 / 10 24.0 / 24.0 67.0 6 25
52010870
16/13,5/15/11 13 / 15 9 / 11 24.0 / 24.0 67.0 6 25
52005330
16/16/13/9 11 / 13 7 / 9 24.0 / 24.0 65.0 6,5 25
52005340
16/16/13/10 11 / 13 8 / 10 24.0 / 24.0 65.0 6,5 25
52005350
16/16/15/11 13,5 / 15 9 / 11 24.0 / 24.0 65.0 6,5 25
52010880
21/16/15/12 13,5 / 15 10 / 12 30.0 / 30.0 78.0 6,5 25
52010890
21/16/17/14 15 / 17 12 / 14 30.0 / 30.0 78.0 6,5 25
52010900
21/16/19/15 17 / 19 13 / 15 30.0 / 30.0 78.0 6,5 25
52010910
21/16/20/16 18 / 20 14 / 16 30.0 / 30.0 78.0 6,5 25
52005360
21/21/15/12 13 / 15 10 / 12 30.0 / 30.0 78.0 7 25
52005370
21/21/17/14 15 / 17 12 / 14 30.0 / 30.0 78.0 7 25
52005380
21/21/19/15 17 / 19 13 / 15 30.0 / 30.0 78.0 7 25
52005390
21/21/20/16 18 / 20 14 / 16 30.0 / 30.0 78.0 7 25
52005400
29/29/20/17 19 / 20 15 / 17 40.0 / 41.0 90.0 8 10
52005410
29/29/23/19 22 / 23 17 / 19 40.0 / 41.0 90.0 8 10
52005411
36/36/26/22 23,5 / 26 20 / 22 50.0 / 50.0 109.0 9 5
52005412
36/36/30/24 27 / 30 22 / 24 50.0 / 50.0 109.0 9 5
52003585
36/36/30/26 27 / 30 24 / 26 50.0 / 50.0 109.0 9 5
52005414
36/36/33/28 30 / 33 26 / 28 50.0 / 50.0 109.0 9 5
52023586
36/36/35/30 32 / 35 28 / 30 50.0 / 50.0 109.0 9 5

Преимущества

  • Отличная герметизация с защитой от перегибов
  • Оптимальный низкоомный контакт с экраном, 360°
  • защита кабелей от растягивающих нагрузок
  • Щадящее крепление кабеля
  • Высокая степень защиты

Области применения

  • Кабельный ввод для заземления с дополнительной защитой от перегибов. Область применения: везде, где могут возникнуть сильные электромагнитные поля.
  • Подвижные детали машин
  • Конвейерные и транспортные системы
  • Автоматические производственные линии
  • Техника измерения, управления и регулирования

Конструкция

  • Соединительная резьба PG

Примечание

  • Подходящая контргайка SKINDICHT® SM
  • Для корпусов с лакированным, анодированным или порошковым покрытием необходимы контргайки для выравнивания потенциала земли типа SKINDICHT® SM-PE для обеспечения оптимального контакта
  • Код заказа в качестве примера:
    SRE 13,5 / 9 / 9 / 6
    13,5 = PG-винтовая резьба нажимного винта
    9 = PG-соединительная резьба
    9 = внутренний диаметр уплотнительного конуса
    6 = внутренний диаметр заземляющей гильзы

Классификация

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6

  • Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
  • Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание

  • Монтажные размеры
    см. табл. T21 в приложении

По запросу

  • Поставляются также с удлиненной соединительной резьбой

Материал

  • Корпус: латунь, покрытая никелем
    Заземляющие гильзы: латунь
    Защита от перегибов: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина)
    О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)

Класс защиты

  • IP 65

Tемпературный диапазон

  • от -20 до +80 °C

  • Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.