SKINDICHT® SHVE-M
SKINDICHT® SHVE-M, метрический латунный кабельный сальник с высокой степенью защиты, круговым (360°) контактом экрана с низким сопротивлением, с высокой степенью защиты от растягивающих усилий
Преимущества
- Оптимальный низкоомный контакт с экраном, 360°
- Высокая степень защиты
- Высокая защита от растягивающих усилий
Области применения
- Кабельные вводы для заземления экрана, применяются там, где могут возникнуть сильные электромагнитные поля.
- Медицинская техника
- Преобразователь частоты
- Аэропорты
- Техника измерения, управления и регулирования
Конструкция
- 1 промежуточный штуцер
- 2 заземляющая гильза
- 3 уплотнительный конус
- 4 конус из латуни
- 5 зажимная гайка
Примечание
- Подходящая контргайка SKINDICHT® SM-M
- Для корпусов с лакированным, анодированным или порошковым покрытием необходимы для оптимального контакта контргайки для выравнивания потенциала земли типа SKINDICHT® SM-PE-М
- Другие ЭМС - кабельные вводы смотри SKINTOP® MS-SC-M и MS-M BRUSH, подходящая контргайка SKINDICHT® SM-PE-M
- Пример кода заказа::
SHVЕ-М 20/16/15/11:
20 = соединительная резьба, метрическая:
16 = рабочая резьба PG:
15 = внутренний диаметр уплотнительного конуса (F)
11 = внутренний диаметр заземляющей втулки (B)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание
- Монтажные размеры
см. табл. T21 в приложении
Материал
- Корпус: латунь, покрытая никелем
Заземляющие гильзы: латунь
Уплотнительный конус: CR (хлоропреновая резина)
О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)
Класс защиты
- IP 68 - 10 bar
Tемпературный диапазон
- от -20 до +80 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.