SKINDICHT® SRE-M
SKINDICHT® SRE-M, кабельный сальник с метрической резьбой и отличным уплотнением, с защитой от перегибов, с высокой степенью защиты и защитой кабеля от растягивающих усилий
Преимущества
- Отличная герметизация с защитой от перегибов
- Оптимальный низкоомный контакт с экраном, 360°
- защита кабелей от растягивающих нагрузок
- Щадящее крепление кабеля
- Высокая степень защиты
Области применения
- Кабельный ввод для заземления с дополнительной защитой от перегибов. Область применения: везде, где могут возникнуть сильные электромагнитные поля.
- Подвижные детали машин
- Конвейерные и транспортные системы
- Автоматические производственные линии
- Техника измерения, управления и регулирования
Конструкция
- Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
- Техническая информация на основе DIN IEC 62444
Примечание
- Для корпусов с лакированным, анодированным или порошковым покрытием необходимы для оптимального контакта контргайки для выравнивания потенциала земли типа SKINDICHT® SM-PE-М
- Пример номера для заказа
SRE-M 20 / 13,5 / 9 / 6
20 = соединительная резьба, метрическая
13,5 = рабочая резьба PG
9 = внутренний диаметр защитной гильзы (F)
6 = внутренний диаметр заземляющей втулки (B)
Классификация ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6
- Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441
- Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание
- Монтажные размеры
см. табл. T21 в приложении
По запросу
- Поставляются также с удлиненной соединительной резьбой
Материал
- Корпус: латунь, покрытая никелем
Заземляющие гильзы: латунь
Защита от перегибов: CR/NBR (хлоропреновая/бутадиеновая резина)
О-кольцо: NBR (бутадиеновая резина)
Класс защиты
- IP 65
Tемпературный диапазон
- от -20 до +80 °C
- Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.